Котушка для електромагнітного клапана, BG012DS, Клемна коробка, Напруга живлення [В] DC: 12, Упаковка на декілька одиниць
018F6866
Електричне підключення: Клемна коробка, Клас захисту корпусу IP: IP67
018F6866
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ??????? 12? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Макс.] | 100 в.п. |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відповідність | EN 60730-1 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина кабелю [м] | 0.500 м |
| Дозволи | UA |
| Електричне підключення | Клемна коробка |
| Електричний роз'єм | Нарізний кабельний ввід |
| Ідентичний продукт | 018F8856 |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас ізоляції обмотки котушки | Клас H to IEC 85 |
| Колір | Синій |
| Кріплення котушки | Clip-on |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модель дизайну котушки | VDE 0580 |
| Назва програми частин | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] DC | 12.00 В |
| Номер запчастини | 018F6856 |
| Позначення типу | BG012DS |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Клемна коробка |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | Pg 13.5 |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Споживана потужність [Вт] DC | 20.0 Вт |
| Тип котушки | I |
| Тип продукту | BG012DS |
| Тривалість ввімкнення | Безперервно |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.644 Кілограм |
| Bага нетто | 0.564 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.183 Літр |
| EAN/UPC | 5702424614379 |