Danfoss logo
BN High performance coil

Котушка для електромагнітного клапана, BN240CS, Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Упаковка на декілька одиниць

018F6832

Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКотушка 208/240В 50/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діаметр кабелю [мм] [Макс.]11.0 мм
Діаметр кабелю [мм] [Мін.]6.0 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCEEACUA
Електричне підключенняКлемна коробка
Електричний роз'ємНарізний кабельний ввід
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]208 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]240 В
Напруга живлення 50 Гц Мін. [В]208 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]240 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В]208 В
Номер запчастини018F6832
Переріз жили [мм²]0,75–1,5мм2
Позначення типуBN240CS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКлемна коробка
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір привода13.5 mm
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт] 50 Гц20.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц17.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]43.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]32.0 VA
Тип продуктуBN240CS
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.546 Кілограм
Bага нетто0.522 Кілограм
Об'єм0.601 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428027915
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми