Котушка для електромагнітного клапана, BE240CS, Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Упаковка на декілька одиниць
018F6783
Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67
018F6783
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Котушка EEC 208-240V 50/60Hz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AKV10, AKVH10 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 55 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -25 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 130 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -13 °F |
| Дозволи | CEEACUA |
| Електричне підключення | Клемна коробка |
| Кількість на формат упаковки | 30 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Колір | Синій |
| Кріплення котушки | Clip-on |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва програми частин | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 208 В |
| Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] | 240 В |
| Напруга живлення 50 Гц Мін. [В] | 208 В |
| Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] | 240 В |
| Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] | 208 В |
| Номер запчастини | 018F6783 |
| Позначення типу | BE240CS |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | Pg 13.5 |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] 50 Гц | 4.0 Вт |
| Споживана потужність [Вт] 60 Гц | 4.0 Вт |
| Тип продукту | BE240CS |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.386 Кілограм |
| Bага нетто | 0.371 Кілограм |
| Об'єм | 0.417 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |