Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Котушка для електромагнітного клапана, BE115AS, Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 115, Упаковка на декілька одиниць

018F6711

Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 115, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКотушка 115В 50Гц 10Вт
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діаметр кабелю [мм] [Макс.]11.0 мм
Діаметр кабелю [мм] [Мін.]6.0 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCEEACUA
Допуск напруги живлення [%] [Макс.]10 в.п.
Допуск напруги живлення [%] [Мін.]-15 в.п.
Електричне підключенняКлемна коробка
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірСиній
Характеристики виробу
Значення
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC115 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]115 В
Номер запчастини018F6186
Переріз жили [мм²]0,75–1,5мм2
Позначення типуBE115AS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКлемна коробка
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір привода13.5 mm
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт] 50 Гц11.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]19.0 VA
Тип продуктуBE115AS
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.336 Кілограм
Bага нетто0.303 Кілограм
Об'єм0.315 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428023085
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми