Котушка для електромагнітного клапана, BF115CS, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 115, Упаковка на декілька одиниць
018F6260
Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 115, Частота [Гц]: 60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67
018F6260
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Котушка 115В 60Гц |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Макс.] | 100 в.п. |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відповідність | EN 60730-1 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діаметр кабелю [мм] | 6.6 мм |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 175 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина кабелю [дюйм] | 40.00 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 1.000 м |
| Дозволи | UA |
| Допуск напруги живлення [%] [Макс.] | 10 в.п. |
| Допуск напруги живлення [%] [Мін.] | -15 в.п. |
| Електричне підключення | Кабель |
| Електричний роз'єм | Трижильний кабель |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Клас ізоляції обмотки котушки | Клас H to IEC 85 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Колір | Синій |
| Кріплення котушки | Clip-on |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модель дизайну котушки | VDE 0580 |
| Назва виробу в досьє SCIP | Solenoid coils |
| Назва програми частин | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] AC | 115 В |
| Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] | 100 В |
| Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] | 115 В |
| Номер запчастини | 018F6260 |
| Переріз жили [мм²] | 3 x 0,75мм2 |
| Позначення типу | BF115CS |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Кабель |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Споживана потужність [Вт] 50 Гц | 11.0 Вт |
| Споживана потужність [Вт] 60 Гц | 13.0 Вт |
| Споживана потужність 50 Гц [ВА] | 19.0 VA |
| Споживана потужність 60 Гц [ВА] | 22.0 VA |
| Тип продукту | BF115CS |
| Тривалість ввімкнення | Безперервно |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.336 Кілограм |
| Bага нетто | 0.297 Кілограм |
| Об'єм | 0.859 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428024891 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |