Danfoss logo
BF Coil - Cable

Котушка для електромагнітного клапана, BN012DS, Кабель, 0.250 м, Напруга живлення [В] DC: 12, Упаковка на декілька одиниць

018F4951

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] DC: 12, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКотушка 12V.DC 28W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діаметр кабелю [мм]6.6 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]10.00 дюйм
Довжина кабелю [м]0.250 м
ДозволиUA
Електричне підключенняКабель
Електричний роз'єм2 core cable
Кількість на формат упаковки24 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва програми частинEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC12.00 В
Номер запчастини018F4951
Переріз жили [мм²]2 x 0.75 mm2
Позначення типуBN012DS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКабель
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] DC21.0 Вт
Тип продуктуBN012DS
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.326 Кілограм
Bага нетто0.287 Кілограм
Об'єм0.878 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428048064
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми