Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Котушка для електромагнітного клапана, BX120CS, Втулка кабелепроводу, 0.500 м, Напруга живлення [В] AC: 110, Упаковка на декілька одиниць

018F4112

Електричне підключення: Втулка кабелепроводу, Напруга живлення [В] AC: 110, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP54

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 0.5m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьUL 429
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Дизайн рамиЗовн. металева рама
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]20.00 дюйм
Довжина кабелю [м]0.500 м
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USUA
Допуск напруги живлення [%] [Макс.]10 в.п.
Допуск напруги живлення [%] [Мін.]-10 в.п.
Електричне підключенняВтулка кабелепроводу
Кількість на формат упаковки35 шт.
Клас захисту Nema (~)4
Клас захисту корпусу IPIP54
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
КолірЧорний
Коментарі щодо електричного підключенняВільні кінці дротів
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиUL 429
Назва дозвільного файлу ULMH29671
Назва програми частинEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC110 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]110 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]120 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В]110 В
Номер запчастини018F4112
Позначення типуBX120CS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушки1/2-дюймова втулка кабелепроводу
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення½ дюйма
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц16.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц15.0 Вт
Стандарт електричного підключенняUL50E КЛАС 4
Ступінь забруднення3
Тип продуктуBX120CS
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.349 Кілограм
Bага нетто0.325 Кілограм
Об'єм0.292 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428840965
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми