Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Котушка для електромагнітного клапана, AY024C, Напруга живлення [В] AC: 24, Промислова упаковка

042N8236

Котушка для електромагнітного клапана, Тип продукту: AY024C, Напруга живлення [В] AC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP00, Приєднання котушки: US плоский електрод 0,25дюйма

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext. Frame I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
ВідповідністьUL 429
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиUAcURus
Електричне підключенняUS плоский електрод
Електричний роз'єм2плоскі контакти
Кількість на формат упаковки40 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Класифікація ULYes
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва дозвільного файлу ULMH29671
Назва програми частинEV220S
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]24 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]24 В
Номер запчастини042N4236
Позначення типуAY024C
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиUS плоский електрод 0,25дюйма
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення0,25дюйма
Розмір привода9 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц8.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц8.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]16.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]16.0 VA
Тип продуктуAY024C
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.108 Кілограм
Bага нетто0.098 Кілограм
Об'єм0.156 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423272105
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми