Котушка для електромагнітного клапана, AY024C, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць
042N4236
Котушка для електромагнітного клапана, Тип продукту: AY024C, Напруга живлення [В] AC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP00, Приєднання котушки: US плоский електрод 0,25дюйма
042N4236
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | cURus |
| Електричне підключення | US плоский електрод |
| Ідентичний продукт | 042N8236 |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP00 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Колір | Синій |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | EV220S |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] AC | 24 В |
| Позначення типу | Котушка для електромагнітного клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Приєднання котушки | US плоский електрод 0,25дюйма |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 0,25дюйма |
| Розмір привода | 9 mm |
| Споживана потужність [Вт] | 8.0 Вт |
| Тип продукту | AY024C |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.105 Кілограм |
| Bага нетто | 0.096 Кілограм |
| Об'єм | 0.089 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272419 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |