Insertion temperature transmitters
Product types shown: 6

MBT 3250
Heavy-duty temperature sensors for controlling cooling water, lubrication oil, hydraulic oil and refrigeration plants within general industry and marine applications.
On a standardized Pt 100 or Pt 1000 element, which gives a reliable and accurate measurement. The sensor can also be delivered with NTC / PTC elements on request.
The MBT 3250 with changeable measuring insert is equipped with EN 175302-803-A Pg plug as standard.
The measuring insert is based on a silicone cable, which makes the sensor very resistant towards vibrations.
MBT 3270
The flexible temperature sensor MBT 3270 can be used in many industrial applications such as: Air Compressors, Mobile Hydraulics and Exhaust gas return systems. In other words applications where robustness, size and performance are essentials.
The sensor can be equipped with different sensing elements (RTD, NTC and PTC) and is available with different electrical connections (Cable, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).
MBT 3310
The MBT 3310 temperature sensor series is specially designed for measuring the temperature in bearings where there is a risk of overheating.
To get a very short reaction time the measuring element is placed in a way to secure a reaction time of down to t0.5 = 6 sec. in water.
The sensor is fitted with a spring loaded protection tube which ensures metallic contact between bearing and sensor at all times.
MBT 3560
В MBT 3560 ми об’єднали технології наших стандартних датчиків температури, електричні з’єднання датчиків тиску MBS, із новою розробленою електронікою, що призвело до створення компактного датчика температури з вбудованим перетворювачем.
MBT 3560 розроблено для використання в суворих промислових умовах, де потрібне надійне, міцне та точне обладнання.
Доступний широкий вибір технологічних та електричних з’єднань. Може поставлятися з подовжувачем 33 мм, для можливості вимірювання температур до +200 °C без пошкодження вбудованої електроніки..

MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252
Надміцні датчики температури для керування холодоносієм, мастилом, гідравлічним маслом і холодильними установками в промисловості та на судах. Ці датчики температури базуються на стандартизованому елементі Pt 100 або Pt 1000, що забезпечує надійність і точне вимірювання. Усі три типи датчиків можуть поставлятися з елементами NTC / PTC на запит.
У низькотемпературній версії (-50 – 200°C) вимірювальна вставка виконана з силіконового кабелю, що робить датчик дуже стійким до вібрацій. MBT 5250 зі змінною вимірювальною вставкою та MBT 5260 з поперечною вимірювальною вставкою стандартно оснащені EN 175301-803-A, Pg 9. MBT 5252 стандартно оснащений B-головкою, але також може поставлятися з B-mini головкою за запитом.
За необхідності перетворювач (MBT 9110) може бути замовлено як інтегрована частина датчика MBT 5252.
MBT 5310
The MBT 5310 temperature sensor series is specially designed for measuring the temperature in bearings where there is a risk of overheating.
To get a very short reaction time the measuring element is placed in a way to secure a reaction time of down to t0.5 = 6 sec. in water.
The sensor is fitted with an adjustable spring loaded protection tube which ensures metallic contact between bearing and sensor at all times.