MBT 9110-product-category

MBT 9110

Перетворювач температури MBT 9110 можна використовувати для перетворення сигналу Pt 100 / Pt 1000 Ом або сигналу термопари мВ в сигнал 4–20 мА.

MBT 9110 дуже міцний і надійний перетворювач температури з усіма основними морськими стандартами якості та може використовуватися разом з усіма нашими датчиками на основі технології Pt або термопарами.

Перетворювачі MBT 9110 в стандартному виконанні поставляються в корпусі, але також використовуються як інтегрована частина з певним датчиком температури. Перетворювач доступний як зі стандартним підключення або з гальванічною розв'язкою з допуском EEx або без нього.

Features and benefits

  • 2-х провідний універсальний перетворювач для промислових і морських застосувань
  • Pt 100, Pt 1000 або вхід термопари
  • Стандартний вихід 4 – 20 мА - з або без га льванічної розв'язки
  • Для монтажу на DIN рейку, під загальною кришкою або в окремому корпусі
  • Розширена індикація несправності датчика
  • Лінеаризована температура