Датчик температури, MBT 3270, 45 мм, G
084Z2078
Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: AISI 303, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, жовтий, Розмір електричного підключення: 2 контакти
084Z2078
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor MBT 3270-02002-045-10300-000 |
| Process connection size | 3/8 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вставка датчика | Фіксов. |
| Група продукції | Датчики |
| Діаметр захисної трубки [дюйм] | 0.256 дюйм |
| Діаметр захисної трубки [мм] | 6.5 мм |
| Діапазон вимірювань [°C] [макс.] | 150 °C |
| Діапазон вимірювань [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон вимірювань [°F] [макс.] | 302 °F |
| Діапазон вимірювань [°F] [мін.] | -58 °F |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 150 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Довжина вставки [дюйм] | 1.770 дюйм |
| Довжина вставки [мм] | 45 мм |
| Дозволи | CE |
| Допуск елемента датчика | Клас В |
| Електричне підключення | AMP Junior Power Timer, жовтий |
| Елемент датчика [шт.] | 1 шт. |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Матеріал з'єднання | AISI 303 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал захисної трубки | AISI 303 |
| Матеріал технологічного з'єднання | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MBT 3270/5270 |
| Назва продукту | Датчик температури |
| Номер досьє SCIP | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
| Опір елем. датчика [Ом] | 1000 Ом |
| Позначення типу | MBT 3270-0412002-045-10300-000 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c)7(c)-I |
| Проводи [шт.] | 2 шт. |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 2 контакти |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ohm |
| Стандарт елемента датчика | EN 60751 |
| Стандарт з'єднання | ISO 228 |
| Стандарт технологічного з'єднання | ISO 228-1-A |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 125 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 257 °F |
| Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель | Зовнішн. |
| Тип вставки | Фіксов. |
| Тип елемента датчика | Pt |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | MBT 3270 |
| Тип технологічного з'єднання | G |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.046 Кілограм |
| Bага нетто | 0.044 Кілограм |
| Об'єм | 0.04 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401890 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |