Danfoss logo
MBT 153 Temperature sensor, Cable, Silicone

Датчик температури, MBT 153, 0.250 м, Pt, 100 Ом

097U0285

null: -50 - 200, Електричне підключення: Кабель, Тип кабелю: Силікон

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MBT 153-2000-0025
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діаметр захисної трубки [дюйм]0.236 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм]6.0 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.]200 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.]392 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.]-58 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.]200 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температур кабелю [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температур кабелю [°F] [Мін.]-76 °F
Діапазон температури [°C] [макс.]200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
Довжина кабелю [дюйм]9.80 дюйм
Довжина кабелю [м]0.250 м
Характеристики виробу
Значення
ДозволиCE
Допуск елемента датчикаКлас В
Електричне підключенняКабель
Елемент датчика [шт.]1 шт.
Кількість на формат упаковки60 шт.
Клас захисту корпусу IPIP68
Матеріал захисної трубкиAISI 305
Місце для батарейокНі
Назва продуктуДатчик температури
Опір елем. датчика [Ом]100 Ом
Позначення типуMBT 153-2000-0025
Проводи [шт.]2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення2-дротовий
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуOhm
Стандарт елемента датчикаEN 60751
Тип вставкиЗмінна
Тип елемента датчикаPt
Тип кабелюСилікон
Тип продуктуMBT 153
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.017 Кілограм
Bага нетто0.013 Кілограм
Об'єм0.017 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162781791
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів