Датчик температури, MBT 153, 0.250 м, Pt, 100 Ом
097U0283
null: -50 - 200, Електричне підключення: Кабель, Тип кабелю: Силікон
097U0283
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor MBT 153-2100-0025 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діаметр захисної трубки [дюйм] | 0.236 дюйм |
| Діаметр захисної трубки [мм] | 6.0 мм |
| Діапазон вимірювань [°C] [макс.] | 200 °C |
| Діапазон вимірювань [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон вимірювань [°F] [макс.] | 392 °F |
| Діапазон вимірювань [°F] [мін.] | -58 °F |
| Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] | 200 °C |
| Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] | -60 °C |
| Діапазон температур кабелю [°F] [Макс.] | 392 °F |
| Діапазон температур кабелю [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 200 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 392 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Довжина кабелю [дюйм] | 9.80 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 0.250 м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Дозволи | CE |
| Допуск елемента датчика | Клас В |
| Електричне підключення | Кабель |
| Елемент датчика [шт.] | 2 шт. |
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP68 |
| Матеріал захисної трубки | AISI 305 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Датчик температури |
| Опір елем. датчика [Ом] | 100 Ом |
| Позначення типу | MBT 153-2100-0025 |
| Проводи [шт.] | 2 шт. |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 4дроти |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ohm |
| Стандарт елемента датчика | EN 60751 |
| Тип вставки | Змінна |
| Тип елемента датчика | Pt |
| Тип кабелю | Силікон |
| Тип продукту | MBT 153 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.017 Кілограм |
| Bага нетто | 0.013 Кілограм |
| Об'єм | 0.017 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162693988 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |