Danfoss logo
MBT 153 Temperature sensor, Cable, Silicone

Датчик температури, MBT 153, 5.500 м, Pt, 100 Ом

084Z6042

null: -50 - 200, Електричне підключення: Кабель, Тип кабелю: Силікон

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionДатч.темпер.MBT153-00029
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діаметр захисної трубки [дюйм]0.236 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм]6.0 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.]200 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.]392 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.]-58 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.]200 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температур кабелю [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температур кабелю [°F] [Мін.]-76 °F
Діапазон температури [°C] [макс.]200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
Довжина кабелю [дюйм]217.00 дюйм
Довжина кабелю [м]5.500 м
Характеристики виробу
Значення
ДозволиCE
Допуск елемента датчикаКлас В
Електричне підключенняКабель
Елемент датчика [шт.]1 шт.
Кількість на формат упаковки30 шт.
Клас захисту корпусу IPIP68
Матеріал захисної трубкиAISI 305
Місце для батарейокНі
Назва продуктуДатчик температури
Опір елем. датчика [Ом]100 Ом
Позначення типуMBT 153-2002-0550
Проводи [шт.]4 шт.
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення4дроти
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуOhm
Стандарт елемента датчикаEN 60751
Тип вставкиЗмінна
Тип елемента датчикаPt
Тип кабелюСилікон
Тип продуктуMBT 153
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.177 Кілограм
Bага нетто0.175 Кілограм
Об'єм0.351 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423153428
Proposition 65No significant risk