Danfoss logo
MBT 5252 Temperature sensor, TypeB, Pg16, G3-4

Датчик температури, MBT 5252, 150 мм, G

084Z8236

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 TI, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionДатч.темпер.MBT5252 150mm G3/4A
Process connection size3/4
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка датчикаЗмінна
Група продукціїДатчики
Діаметр захисної трубки [дюйм]0.394 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм]10.0 мм
Діапазон температури [°C] [макс.]200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.]100 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.]0 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.]32 °F
Довжина вставки [дюйм]5.900 дюйм
Довжина вставки [мм]150 мм
Довжина подовжувача [дюйм]1.97 дюйм
Довжина подовжувача [мм]50 мм
ДозволиCE
Допуск елемента датчикаКлас В
Електричне підключенняТип B
Елемент датчика [шт.]1 шт.
Кількість клем [шт.]3 шт.
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал захисної трубкиAISI 316 TI
Матеріал технологічного з'єднанняНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBT 3252/5252
Назва продуктуДатчик температури
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]35.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 В
Номер досьє SCIPab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Опір елем. датчика [Ом]100 Ом
Позначення типуMBT 5252-0011-0150-0300-G110
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Проводи [шт.]2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 16
Сертифікація CEYes
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт елемента датчикаEN 60751
Стандарт з'єднанняISO 228
Стандарт технологічного з'єднанняISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]185 °F
Технологічне з'єднання Штекер/ШтепсельЗовнішн.
Тип вставкиФіксов.
Тип датчикаСтандарт
Тип елемента датчикаPt
Тип з'єднанняG
Тип продуктуMBT 5252
Тип технологічного з'єднанняG
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.474 Кілограм
Bага нетто0.466 Кілограм
Об'єм1.088 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423114313
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми