Датчик температури, MBT 5250, 200 мм, G
084Z8218
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 TI, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 13.5
084Z8218
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Датч.темпер.MBT 5250-0000-200-340 |
| Process connection size | 3/4 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вставка датчика | Змінна |
| Група продукції | Датчики |
| Діаметр захисної трубки [дюйм] | 0.315 дюйм |
| Діаметр захисної трубки [мм] | 8.0 мм |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 200 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 392 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Довжина вставки [дюйм] | 7.900 дюйм |
| Довжина вставки [мм] | 200 мм |
| Дозволи | CE |
| Допуск елемента датчика | Клас В |
| Електричне підключення | Кутовий з'єднувач |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Штекер і гніздо |
| Елемент датчика [шт.] | 1 шт. |
| Кількість клем [шт.] | 3 шт. |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Матеріал з'єднання | Нержавіюча сталь |
| Матеріал захисної трубки | AISI 316 TI |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал технологічного з'єднання | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Назва продукту | Датчик температури |
| Номер досьє SCIP | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| Опір елем. датчика [Ом] | 100 Ом |
| Позначення типу | MBT 5250-0000-200-340 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Проводи [шт.] | 2 шт. |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 13.5 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ohm |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803-A |
| Стандарт елемента датчика | EN 60751 |
| Стандарт з'єднання | ISO 228 |
| Стандарт технологічного з'єднання | ISO 228-1-A |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 125 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 257 °F |
| Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель | Зовнішн. |
| Тип вставки | Фіксов. |
| Тип елемента датчика | Pt |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | MBT 5250 |
| Тип технологічного з'єднання | G |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.228 Кілограм |
| Bага нетто | 0.22 Кілограм |
| Об'єм | 0.456 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423110346 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |