Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Датчик температури, MBT 5250, 400 мм, G,1/2

084Z5177

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 TI, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionДатчик температури MBT 5250-0030-400-220
Process connection size1/2
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка датчикаЗмінна
Група продукціїДатчики
Діаметр захисної трубки [дюйм] [Макс.]0.433 дюйм
Діаметр захисної трубки [дюйм] [Мін.]0.315 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] [Макс.]11.0 мм
Діаметр захисної трубки [мм] [Мін.]8.0 мм
Діапазон температури [°C] [макс.]200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
Довжина вставки [дюйм]15.700 дюйм
Довжина вставки [мм]400 мм
ДозволиCE
Допуск елемента датчикаКлас В
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсельШтекер і гніздо
Елемент датчика [шт.]1 шт.
Кількість клем [шт.]3 шт.
Кількість на формат упаковки30 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал захисної трубкиAISI 316 TI
Матеріал технологічного з'єднанняНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBT 3250/3260/5250/5260
Назва продуктуДатчик температури
Номер досьє SCIP1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Опір елем. датчика [Ом]100 Ом
Позначення типуMBT 5250-0030-400-220
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Проводи [шт.]2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 11
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуOhm
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт елемента датчикаEN 60751
Стандарт з'єднанняISO 228
Стандарт технологічного з'єднанняISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]125 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]257 °F
Технологічне з'єднання Штекер/ШтепсельЗовнішн.
Тип вставкиФіксов.
Тип елемента датчикаPt
Тип з'єднанняG
Тип продуктуMBT 5250
Тип технологічного з'єднанняG
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.271 Кілограм
Bага нетто0.26 Кілограм
Об'єм0.286 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423153008
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми