Danfoss logo
MBT 5250 Temperature sensor, ITCannon4Pin, G1-2

Датчик температури, MBT 5250, 50 мм, G,1/2

084Z2142

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 TI, Електричне підключення: ITT Cannon, Розмір електричного підключення: 4 контакти

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBT 5250-0200-050-820 (CARGO)
Process connection size1/2
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка датчикаЗмінна
Група продукціїДатчики
Діаметр захисної трубки [дюйм]0.315 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм]8.0 мм
Діапазон температури [°C] [макс.]200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
Довжина вставки [дюйм]1.970 дюйм
Довжина вставки [мм]50 мм
ДозволиCE
Допуск елемента датчикаКлас В
Електричне підключенняITT Cannon
Елемент датчика [шт.]2 шт.
Кількість клем [шт.]3 шт.
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Матеріал захисної трубкиAISI 316 TI
Характеристики виробу
Значення
Матеріал технологічного з'єднанняНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBT 3250/3260/5250/5260
Назва продуктуДатчик температури
Номер досьє SCIP1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Опір елем. датчика [Ом]100 Ом
Позначення типуMBT 5250-0200-050-820
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Проводи [шт.]2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення4 контакти
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуOhm
Стандарт елемента датчикаEN 60751
Стандарт технологічного з'єднанняISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]125 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]257 °F
Технологічне з'єднання Штекер/ШтепсельЗовнішн.
Тип вставкиФіксов.
Тип елемента датчикаPt
Тип з'єднанняG
Тип продуктуMBT 5250
Тип технологічного з'єднанняG
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.143 Кілограм
Bага нетто0.139 Кілограм
Об'єм0.056 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428438209
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми