Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B817766

Термостат, MBC 8100

061B815366

Діапазон температур [°C]: 70 - 120, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Клас захисту корпусу IP: IP65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionРеле температури MBC 8100 M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Аварійний сигналЗростання
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
АрмуванняТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал (FS) [K]4.0 К
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм]2000 мм
Довжина підключення муфти датчика [мм]60 мм
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Електричне підключенняРоз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
З'єднання для муфти або шлангаM 18 x 1.5
Заводське налашт. (FS) [°C]97.0 °C
Інша документація RoHSSaudi Arabia RoHS
Кількість на формат упаковки6 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристики2431-2A02000
Макс. температура датчика [°C]220 °C
Характеристики виробу
Значення
Макс. температура датчика [°F]428.0 °F
Матеріал муфти датчикаЛатунь
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]2 9/16 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]65 мм
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Номінал контактуAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
ОбладнанняАрмована кап. труба
Опис продуктуТермостат
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1/2 x 2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]13 x 50 mm
Розмір електричного підключенняM20
Розмір підключення муфти датчика18 x 1.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуФіксовано (макс. значення)
Тип заводського налашт.Спеціального призначення
Тип заправкиПоглинання
Тип підключення муфти датчикаM
Тип продуктуMBC 8100
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
Частини в комплектіГільза датчика

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.85 Кілограм
Bага нетто0.494 Кілограм
Об'єм3.48 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423258567
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми