Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Термостат, MBC 8100

061B810566

Діапазон температур [°C]: 60 - 150, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Клас захисту корпусу IP: IP65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionРеле тиску MBC 8100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
АрмуванняТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал (FS) [K]6.0 К
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм]2000 мм
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Електричне підключенняРоз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
З'єднання для муфти або шлангаM 18 x 1.5
Кількість на формат упаковки6 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристики2631-1A02000
Характеристики виробу
Значення
Макс. температура датчика [°C]250 °C
Макс. температура датчика [°F]482.0 °F
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]2 9/16 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]65 мм
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Номінал контактуAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
ОбладнанняАрмована кап. труба
Опис продуктуТермостат
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1/2 x 2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]13 x 50 mm
Розмір електричного підключенняPg 11
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуФіксовано (макс. значення)
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуMBC 8100
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.73 Кілограм
Bага нетто0.392 Кілограм
Об'єм3.48 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423190997
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми