Термостат, MBC 8100
061B800466
Діапазон температур [°C]: 70 - 120, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Нерухомий датчик, Клас захисту корпусу IP: IP65
061B800466
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Реле тиску MBC 8100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диференціал (FS) [K] | 5.0 К |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | RoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Електричне підключення | Роз'єм DIN |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| З'єднання для муфти або шланга | M 18 x 1.5 |
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Ключ технічної характеристики | 2411-1A00075 |
| Макс. температура датчика [°C] | 220 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. температура датчика [°F] | 428.0 °F |
| Мін. довжина муфти датчика [дюйм] | 3 in |
| Мін. довжина муфти датчика [мм] | 75 мм |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Номінал контакту | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Опис продукту | Термостат |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 1/2 x 2 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 13 x 50 mm |
| Розмір електричного підключення | Pg 11 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-5 |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803-A |
| Тип датчика | Нерухомий датчик |
| Тип диференціалу | Фіксовано (макс. значення) |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип продукту | MBC 8100 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.594 Кілограм |
| Bага нетто | 0.281 Кілограм |
| Об'єм | 3.48 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218745 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |