Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Термостат, KPS80

060L313266

Діапазон температур [°C]: 70 - 120, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 8000, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)142
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)142
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Material DescriptionТермостат KPS80.70-120C.8m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Width (EF000008)142
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
АрмуванняТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]18.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]4.5 °C
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.]18.0 К
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.]4.5 К
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]315 in
Довжина капілярної трубки [мм]8000 мм
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Характеристики виробу
Значення
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
З'єднання для муфти або шлангаM 18 x 1.5
Кількість на формат упаковки10 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Коментарі щодо електричного підключенняМеталевий кабельний ввід
Макс. температура датчика [°C]220 °C
Макс. температура датчика [°F]428.0 °F
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]4 3/8 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]110 мм
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE73170
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контактуAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
ОбладнанняАрмована кап. труба
Опис продуктуТермостат
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1/2 x 3 1/2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]13 x 90 mm
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуKPS80
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.76 Кілограм
Bага нетто1.672 Кілограм
Об'єм3.684 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423147847
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми