Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Термостат, KPS80

060L313066

Діапазон температур [°C]: 70 - 120, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 5000, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionТермостат KPS80.70-120C.5m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
АрмуванняТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]18.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]4.5 °C
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.]18.0 К
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.]4.5 К
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]196 7/8 in
Довжина капілярної трубки [мм]5000 мм
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
З'єднання для муфти або шлангаM 18 x 1.5
Кількість на формат упаковки10 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Коментарі щодо електричного підключенняМеталевий кабельний ввід
Макс. температура датчика [°C]220 °C
Макс. температура датчика [°F]428.0 °F
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]4 3/8 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]110 мм
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE73170
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контактуAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
ОбладнанняАрмована кап. труба
Опис продуктуТермостат
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1/2 x 3 1/2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]13 x 90 mm
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуKPS80
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.558 Кілограм
Bага нетто1.48 Кілограм
Об'єм3.684 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423147823
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми