Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Термостат, KPS80

060L312666

Діапазон температур [°C]: 70 - 120, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Тип датчика: Нерухомий датчик, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)141
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)141
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Material DescriptionТермостат KPS80.70-120C.75 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Width (EF000008)141
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]18.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]4.5 °C
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.]18.0 К
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.]4.5 К
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Характеристики виробу
Значення
З'єднання для муфти або шлангаM 18 x 1.5
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Коментарі щодо електричного підключенняМеталевий кабельний ввід
Макс. температура датчика [°C]220 °C
Макс. температура датчика [°F]428.0 °F
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]3 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]75 мм
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE73170
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контактуAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Опис продуктуТермостат
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1/2 x 2 1/2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]13 x 63 mm
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаНерухомий датчик
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуKPS80
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.892 Кілограм
Bага нетто0.847 Кілограм
Об'єм2.518 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423147786
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми