Термостат, KPS79
060L312266
Діапазон температур [°C]: 50 - 100, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 5000, Клас захисту корпусу IP: IP67
060L312266
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 142 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 142 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Material Description | Термостат KPS79.50-100C.5m |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Width (EF000008) | 142 |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Армування | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 16.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 4.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.] | 16.0 К |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.] | 4.0 К |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 122 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капіляр. трубки [дюйм] | 196 7/8 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 5000 мм |
| Дозволи | RoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Електричне підключення | Нарізний кабельний ввід |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| З'єднання для муфти або шланга | M 18 x 1.5 |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
| Коментарі щодо електричного підключення | Металевий кабельний ввід |
| Макс. температура датчика [°C] | 200 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 392.0 °F |
| Мін. довжина муфти датчика [дюйм] | 4 3/8 in |
| Мін. довжина муфти датчика [мм] | 110 мм |
| Місце для батарейок | Ні |
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Назва дозвільного файлу UL | E73170 |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Номінал контакту | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Обладнання | Армована кап. труба |
| Опис продукту | Термостат |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 13 x 90 mm |
| Розмір електричного підключення | Pg 13.5 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-5 |
| Стандарт електричного підключення | DIN 40430 |
| Тип датчика | Дистанційний термобалон |
| Тип диференціалу | Регульовний |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип продукту | KPS79 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | Однополюсний з перекидним контактом, золото |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.56 Кілограм |
| Bага нетто | 1.482 Кілограм |
| Об'єм | 3.684 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147748 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |