Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Термостат, KPS79

060L310366

Діапазон температур [°C]: 50 - 100, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Тип датчика: Нерухомий датчик, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material Description????????? KPS79.50-100C.110mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]16.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]4.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.]16.0 К
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.]4.0 К
Діапазон температури [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
З'єднання для муфти або шлангаM 18 x 1.5
Кількість на формат упаковки10 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо електричного підключенняМеталевий кабельний ввід
Макс. температура датчика [°C]200 °C
Макс. температура датчика [°F]392.0 °F
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]4 3/8 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]110 мм
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE73170
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контактуAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Опис продуктуТермостат
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1/2 x 2 1/2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]13 x 63 mm
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаНерухомий датчик
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуKPS79
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.912 Кілограм
Bага нетто0.814 Кілограм
Об'єм3.684 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423147571
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми