Термостат, KPS77
060L310066
Діапазон температур [°C]: 20 - 60, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Тип датчика: Нерухомий датчик, Клас захисту корпусу IP: IP67
060L310066
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термостат KPS77.20-60C.110mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 20 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 14.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 3.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.] | 14.0 К |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.] | 3.0 К |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 68 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | RoHS, КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Електричне підключення | Нарізний кабельний ввід |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| З'єднання для муфти або шланга | M 18 x 1.5 |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо електричного підключення | Металевий кабельний ввід |
| Макс. температура датчика [°C] | 130 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 266.0 °F |
| Мін. довжина муфти датчика [дюйм] | 4 3/8 in |
| Мін. довжина муфти датчика [мм] | 110 мм |
| Місце для батарейок | Ні |
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Назва дозвільного файлу UL | E73170 |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Номінал контакту | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Опис продукту | Термостат |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 13 x 63 mm |
| Розмір електричного підключення | Pg 13.5 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-5 |
| Стандарт електричного підключення | DIN 40430 |
| Тип датчика | Нерухомий датчик |
| Тип диференціалу | Регульовний |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип продукту | KPS77 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | Однополюсний з перекидним контактом, золото |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.94 Кілограм |
| Bага нетто | 0.802 Кілограм |
| Об'єм | 3.684 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147540 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |