Термостат, CAS1080
060L502066
Діапазон температур [°C]: 70 - 120, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Нерухомий датчик, Клас захисту корпусу IP: IP67
060L502066
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термостат CAS1080 2-Step. M8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Аварійний сигнал | Зростання |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диференціал (FS) [K] | 3.0 К |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -25 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -32 °F |
| Довжина підключення муфти датчика [мм] | 75 мм |
| Дозволи | RoHS, КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Електричне підключення | Нарізний кабельний ввід |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| З'єднання для муфти або шланга | M 18 x 1.5 |
| Заводське налашт. (FS) [°C] | 80.0 °C |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Коментарі щодо електричного підключення | Металевий кабельний ввід |
| Макс. температура датчика [°C] | 220 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 428.0 °F |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал муфти датчика | Латунь |
| Мін. довжина муфти датчика [дюйм] | 7 7/8 in |
| Мін. довжина муфти датчика [мм] | 200 мм |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | CAS Thermostat |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| Номінал контакту | AC14=0.1 A, 220 VAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Опис продукту | Термостат |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 13 x 63 mm |
| Розмір електричного підключення | Pg 13.5 |
| Розмір підключення муфти датчика | 3/4 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-4/-5 |
| Стандарт електричного підключення | DIN 40430 |
| Тип датчика | Нерухомий датчик |
| Тип диференціалу | Фіксовано (макс. значення) |
| Тип заводського налашт. | Спеціального призначення |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип підключення муфти датчика | G |
| Тип продукту | CAS1080 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
| Частини в комплекті | Гільза датчика |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.116 Кілограм |
| Bага нетто | 1.06 Кілограм |
| Об'єм | 5.087 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151790 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |