Термостат, CAS178
060L418366
Діапазон температур [°C]: 20 - 80, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP67
060L418366
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термостат CAS 178 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 20 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Армування | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] | 2.0 К |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 68 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -25 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -32 °F |
| Довжина капіляр. трубки [дюйм] | 78 3/4 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2000 мм |
| Дозволи | RoHS, КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Електричне підключення | Нарізний кабельний ввід |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| З'єднання для муфти або шланга | M 18 x 1.5 |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Коментарі щодо електричного підключення | Металевий кабельний ввід |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. температура датчика [°C] | 130 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 266.0 °F |
| Мін. довжина муфти датчика [дюйм] | 3 in |
| Мін. довжина муфти датчика [мм] | 75 мм |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | CAS Thermostat |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| Номінал контакту | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Опис продукту | Термостат |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 13 x 63 mm |
| Розмір електричного підключення | Pg 13.5 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-4/-5 |
| Стандарт електричного підключення | DIN 40430 |
| Тип датчика | Дистанційний термобалон |
| Тип диференціалу | Фіксовано (макс. значення) |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип продукту | CAS178 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
| Частини в комплекті | Комплект прокладок |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.239 Кілограм |
| Bага нетто | 1.177 Кілограм |
| Об'єм | 3.684 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423182527 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |