Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L329566

Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика

060L329566

Позначення типу: Гільза датчика, Використання для продукту: KPS; RT; CAS; MBC, Мін. довжина муфти датчика [мм]: 60, Тип вхідного підкл. тиску: M, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуCASKPSMBCRT
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнЗовнішн.
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина підключення муфти датчика [мм]29 мм
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал муфти датчикаЛатунь
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]2 3/8 in
Характеристики виробу
Значення
Мін. довжина муфти датчика [мм]60 мм
Місце для батарейокНі
Муфта внутр. датчика Ø [мм]13.5 мм
Муфта зовн. датчика Ø [мм]15.0 мм
Назва продуктуГільза датчика
Позначення типуГільза датчика
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вхідного підключення тиску [мм]22 x 1.5
Стандарт вхідн. підкл. тискуISO 261
Тип вхідного підкл. тискуM
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто129 Грам
Bага нетто123 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.074 Літр
EAN/UPC5702423200726