Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L328066

Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика

060L328066

Позначення типу: Гільза датчика, Використання для продукту: KPS; RT; CAS; MBC, Мін. довжина муфти датчика [мм]: 110, Тип вхідного підкл. тиску: NPT, Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]: 1/2-14, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуCASKPSMBCRT
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнMale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина підключення муфти датчика [мм]22 мм
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал муфти датчикаЛатунь
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]4 3/8 in
Характеристики виробу
Значення
Мін. довжина муфти датчика [мм]110 мм
Місце для батарейокНі
Муфта внутр. датчика Ø [мм]13.5 мм
Муфта зовн. датчика Ø [мм]15.0 мм
Назва продуктуГільза датчика
Позначення типуГільза датчика
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/2-14
Стандарт вхідн. підкл. тискуANSI/ASME B1.20.1
Тип вхідного підкл. тискуNPT
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.085 Кілограм
Bага нетто0.083 Кілограм
Об'єм0.166 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423150502
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми