Danfoss logo
Gasket set

Комплектуючі до перемикачів, Комплект ущільнення, Для капілярних трубок без захисної оболонки

060L327366

Позначення типу: Комплект ущільнення, Коментарі щодо використання для продукту: Для капілярних трубок без захисної оболонки, Використання для продукту: KPS; RT; CAS; MBC, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект ущільнень
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуCASKPSMBCRT
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуДля капілярних трубок без захисної оболонки
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект ущільнення
Позначення типуКомплект ущільнення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуAccessory
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.025 Кілограм
Bага нетто0.024 Кілограм
Об'єм0.072 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423156023
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми