Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L326266

Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика

060L326266

Позначення типу: Гільза датчика, Використання для продукту: KPS; RT; CAS; MBC, Мін. довжина муфти датчика [мм]: 75, Тип вхідного підкл. тиску: G, Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]: 1/2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗахисна гільза до KPS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуCASKPSMBCRT
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнMale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина підключення муфти датчика [мм]22 мм
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал муфти датчикаЛатунь
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]3 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]75 мм
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Муфта внутр. датчика Ø [мм]13.5 мм
Муфта зовн. датчика Ø [мм]15.0 мм
Назва продуктуГільза датчика
Номер досьє SCIP84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Позначення типуГільза датчика
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/2
Стандарт вхідн. підкл. тискуISO 228-1
Тип вхідного підкл. тискуG
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.076 Кілограм
Bага нетто0.074 Кілограм
Об'єм0.059 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423155958
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми