Комплектуючі до перемикачів
060B030266
Позначення типу: Ніпель, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5
060B030266
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory - Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | RT |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Female |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ніпель |
| Позначення типу | Ніпель |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Примітки щодо з'єднання | Двохпотоковий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення тиску [дюйм] | 1/4-18 |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 3/8 |
| Стандарт вихідного підключення тиску | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Стандарт вхідн. підкл. тиску | ISO 228-1 |
| Тип вихідного підкл. тиску | NPT |
| Тип вхідного підкл. тиску | G |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 1шайба Al |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.045 Кілограм |
| Bага нетто | 0.043 Кілограм |
| Об'єм | 0.031 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428836012 |
| Proposition 65 | Рак |