Комплектуючі до перемикачів, Капілярна трубка армована 1м
060-333366
Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 15
060-333366
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Капілярна трубка армована 1м |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CASKPSMBCRT |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Female |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 39.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1000 мм |
| Кількість на формат упаковки | 15 шт. |
| Матеріал капілярної трубки | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Капілярна трубка |
| Позначення типу | Capillary tube armoured |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Примітки щодо з'єднання | 25мм труба «шлейф» |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення тиску [дюйм] | 3/8 |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 3/8 |
| Стандарт вхідн. підкл. тиску | ISO 228-1 |
| Тип вихідного підкл. тиску | G |
| Тип вхідного підкл. тиску | G |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 2 шайби Cu |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.204 Кілограм |
| Bага нетто | 0.177 Кілограм |
| Об'єм | 0.364 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130301 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |