Danfoss logo
Nipple G1/4A x G3/8A

Комплектуючі до перемикачів, Фіттинг G1/4A-G3/8A

060-333266

Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФіттинг G1/4A-G3/8A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуCASKPKPSMBCMPRT
Випускний отвір тиску Внутр/ЗовнMale
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнMale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Кількість на формат упаковки20 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуНіпель
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуReducing nipple
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітки щодо з'єднанняДвохпотоковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення тиску [дюйм]3/8
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4
Стандарт вихідного підключення тискуISO 228-1
Стандарт вхідн. підкл. тискуISO 228-1
Тип вихідного підкл. тискуG
Тип вхідного підкл. тискуG
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті1шайба Cu

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.062 Кілограм
Bага нетто0.041 Кілограм
Об'єм0.019 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423155910
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми