Комплектуючі до перемикачів, Перехідник G3/8-R3/8
060-324166
Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
060-324166
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Перехідник G3/8-R3/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CASKPKPSMBCMPRT |
| Випускний отвір тиску Внутр/Зовн | Male |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Male |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ніпель |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | Reducing nipple |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Примітки щодо з'єднання | Двохпотоковий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення тиску [дюйм] | 3/8 |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 3/8 |
| Стандарт вихідного підключення тиску | ISO 7-1 |
| Стандарт вхідн. підкл. тиску | ISO 228-1 |
| Тип вихідного підкл. тиску | R |
| Тип вхідного підкл. тиску | G |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.074 Кілограм |
| Bага нетто | 0.072 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.019 Літр |
| EAN/UPC | 5702423150434 |