Danfoss logo
KP top cover, dual

Комплектуючі до перемикачів, Верхня кришка, KP подвійн.

060-109866

Позначення типу: Верхня кришка, Використання для продукту: KP подвійн., Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКришка верхнядо подвійногоKP, IP44
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKP подвійн.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуВерхня кришка
Позначення типуВерхня кришка
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.019 Кілограм
Bага нетто0.017 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.989 Літр
EAN/UPC5702428017640