Danfoss logo
Wall bracket for KP and MP Pressure Controls

Комплектуючі до перемикачів, Монтажна скоба

060-105566

Тип: Accessory, Використання для продукту: KP; MP, Монтажна скоба, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗапч. до КР, монтажна пластина
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKPMP
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМонтажна скоба
Позначення типуWall bracket
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті4гвинти M4 x 6

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто104.7 Грам
Bага нетто102.7 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.055 Літр
EAN/UPC5702428021029