Danfoss logo
Angle Bracket, KP and MP Pressure Controls

Комплектуючі до перемикачів, Монтажна скоба

060-105366

Тип: Accessory, Використання для продукту: KP; MP, Монтажна скоба, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBracket Angle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKPMP
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМонтажна скоба
Позначення типуAngle bracket
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті4гвинти 10-32UNF

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.18 Кілограм
Bага нетто0.174 Кілограм
Об'єм0.989 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428017589
Proposition 65No significant risk