Danfoss logo
IP55 enclosure, Accessory, WEB060-062866

Комплектуючі до перемикачів, Корпус прозорийдо одинарного КР, IP55

060-062866

Позначення типу: Корпус IP55, Використання для продукту: KP одинарн., Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКорпус прозорийдо одинарного КР, IP55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKP одинарн.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Кількість на формат упаковки30 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуПрозорий
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКорпус IP55
Позначення типуКорпус IP55
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.206 Кілограм
Bага нетто0.169 Кілограм
Об'єм1.219 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428083508
Proposition 65No significant risk