Комплектуючі до перемикачів, Корпус захиснийдо одинарного КР, IP55
060-036066
Позначення типу: Корпус IP55, Використання для продукту: KP одинарн., Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30
060-036066
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Корпус захиснийдо одинарного КР, IP55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KP одинарн. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 30 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Корпус IP55 |
| Позначення типу | Корпус IP55 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.145 Кілограм |
| Bага нетто | 0.138 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.984 Літр |
| EAN/UPC | 5702428015875 |