Комплектуючі до перемикачів, Корпус непрозорийдо подвійногоКР, IP55
060-035066
Позначення типу: Корпус IP55, Використання для продукту: KP подвійн., Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
060-035066
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Корпус непрозорийдо подвійногоКР, IP55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KP подвійн. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Корпус IP55 |
| Позначення типу | Корпус IP55 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.276 Кілограм |
| Bага нетто | 0.204 Кілограм |
| Об'єм | 1.993 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015868 |
| Proposition 65 | No significant risk |