Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Комплектуючі до перемикачів, Капілярна трубка 1,0 м

060-019166

Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКапілярна трубка 1,0 м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKPMPRT
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнFemale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина капілярної трубки [дюйм]39.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1000 мм
Ідентичний продукт060-004866
Кількість на формат упаковки50 шт.
Матеріал капілярної трубкиМідь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКапілярна трубка
Номер досьє SCIPb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Позначення типуКапілярна трубка
Примітки щодо з'єднання21мм труба «шлейф»
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4 in
Тип вхідного підкл. тискуРозвальцьов.
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.092 Кілограм
Bага нетто0.088 Кілограм
Об'єм0.137 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428130196
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми