Danfoss logo
Capilary tube for Thermostats

Комплектуючі до перемикачів, Капілярна трубка 0,5 м

060-019066

Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКапілярна трубка 0,5 м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKPMPRT
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнFemale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина капілярної трубки [дюйм]20.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]500 мм
Кількість на формат упаковки50 шт.
Матеріал капілярної трубкиМідь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКапілярна трубка
Номер досьє SCIPb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Позначення типуКапілярна трубка
Примітки щодо з'єднання21мм труба «шлейф»
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4 in
Тип вхідного підкл. тискуРозвальцьов.
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.059 Кілограм
Bага нетто0.058 Кілограм
Об'єм0.13 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428314879
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми