Комплектуючі до перемикачів, Затискна пластина
060-018966
Позначення типу: Затискна пластина, Частини в комплекті: 1гвинт M3x5, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
060-018966
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Затискна пластина до КР |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KP з диф. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | KP з диф. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Затискна пластина |
| Позначення типу | Затискна пластина |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 1гвинт M3x5 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.004 Кілограм |
| Bага нетто | 0.004 Кілограм |
| Об'єм | 0.653 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017534 |
| Proposition 65 | No significant risk |