Комплектуючі до перемикачів, "Капілярна трубка 1,5 м, 1/4"
060-016866
Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 40
060-016866
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | "Капілярна трубка 1,5 м, 1/4" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KPMPRT |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Female |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 59.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1500 мм |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Не для R717 |
| Матеріал капілярної трубки | Сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Капілярна трубка |
| Позначення типу | Капілярна трубка |
| Примітки щодо з'єднання | 20мм труба «шлейф» |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 1/4 in |
| Тип вхідного підкл. тиску | Розвальцьов. |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 2 шайби Cu |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.104 Кілограм |
| Bага нетто | 0.099 Кілограм |
| Об'єм | 0.374 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130318 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |