Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Комплектуючі до перемикачів, Капілярна трубка 1,0 м

060-016766

Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКапілярна трубка 1,0 м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKPMPRT
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнFemale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина капілярної трубки [дюйм]39.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1000 мм
Кількість на формат упаковки50 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуНе для R717
Характеристики виробу
Значення
Матеріал капілярної трубкиСталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКапілярна трубка
Позначення типуКапілярна трубка
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4 in
Тип вхідного підкл. тискуРозвальцьов.
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті2 шайби Cu

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.084 Кілограм
Bага нетто0.078 Кілограм
Об'єм0.304 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428130189
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми