Комплектуючі до перемикачів, Капілярна трубка
060-016366
Позначення типу: Капілярна трубка, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 40
060-016366
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Капілярна трубка |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KPMPRT |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Female |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 78.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2000 мм |
| Ідентичний продукт | 060-019366 |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал капілярної трубки | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Капілярна трубка |
| Позначення типу | Капілярна трубка |
| Примітки щодо з'єднання | 21мм труба «шлейф» |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 1/4 in |
| Тип вхідного підкл. тиску | Розвальцьов. |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.142 Кілограм |
| Bага нетто | 0.13 Кілограм |
| Об'єм | 0.38 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365222 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |